SAOXM 60x20 ED-85 RA

Réf. article: 10.01.24.00021
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 20 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
Equipement supplémentaire:
Disc de friction
SAOXM 60x20 ED-85 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
dn 5,1 mm
H 30,8 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,8 mm
SW3 5 mm
Z (Course) 4,5 mm