SAOXM 100x40 ED-85 RA

Réf. article: 10.01.24.00023
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 100 x 40 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Matière d'insert: Aluminium
Equipement supplémentaire:
Disc de friction
SAOXM 100x40 ED-85 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
dn 6,1 mm
H 38,2 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,8 mm
SW3 6 mm
Z (Course) 7,3 mm