SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG

Réf. article: 10.01.24.00025

Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées

MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM10-AG
Fonction supplémentaireÉlément de friction
SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,70 mm
dn 4,10 mm
G1 M10-M
H 31,30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,80 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm
SW3 5 mm
Z (Course) 4,50 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 56 N
Force latérale 44 N
Force latérale surface huileuse 62 N
Volume 5 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions (LxB) 60 x 20
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 85 Shore A
Poids 27,80 g
Famille de produit SAOXM

Consignes de commande: SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG

La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse cloche de type SAOXM – pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions
  • Insert – élément de friction moulé inclu
  • Raccord supérieur – disponible dans différents filetages
  • Raccord inférieur

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Raccord supérieur (Schmalz-Connector-Adaptateur), Raccord inférieur (Schmalz-Connector-Vis)