SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.24.00034
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Matière d'insert: Aluminium
Equipement supplémentaire:
Disc de friction
SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 41,5 mm
Bs 31,9 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/4"-M
H 30,3 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 88 mm
Ls 82,1 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm
SW3 5 mm
Z (Course) 6 mm