Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Griffe de serrage
Longueur L | 80 mm |
Largeur B | 45 mm |
Hauteur H | 16,7 mm |
Utiliser la construction | Matrix plate |
Type | M12 |
Poids | 0,093 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 45 mm |
H | 16,70 mm |
L | 80 mm |
Consignes de commande: SPAN-PRA-M12-MPL