MPL 300x200x28 25x25 3x3

Réf. article: 10.01.27.00101
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Trame: 25 x 25 mm
Rainure: 3 x 3 mm
Attribut Valeur
B 200,00 mm
B1 230,00 mm
B2 22,00 mm
B3 3,00 mm
H 28,00 mm
H1 36,50 mm
L 300,00 mm
L1 325,00 mm