MPL 600x400x28 25x25 3x3

Réf. article: 10.01.27.00109
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 400 mm
Trame: 25 x 25 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3
Attribut Valeur
B 400 mm
B2 22 mm
B3 3 mm
B4 200 mm
H 28 mm
H2 3 mm
L 600 mm
L2 22 mm
L3 3 mm
L4 200 mm