VAGG 6 AC3 10

Réf. article: 10.01.27.00120
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 6 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 0.25 kW
Réservoir volume: 10 l
VAGG 6 AC3 10
Attribut Valeur
B 250 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 600 mm
L 700 mm