VAGG 18 AC3 30

Réf. article: 10.01.27.00121
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 18 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Réservoir volume: 30 l
VAGG 18 AC3 30
Attribut Valeur
B 350 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 650 mm
L 700 mm