VOC-AD-S-63-A

Réf. article: 10.01.27.00676
Vacuum Operation Center avec réservoir intégré, séparateur de liquide et vanne
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 840 mm
Hauteur H: 2200 mm
Capacité d'aspiration (max): 63 m³/h
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Réservoir volume: 60 l
Fonction: Vidange automatique
Commande: PLC-contrôlé
Alimentation: Courant triphas
Puiss. nominale (50 Hz): 2 kW
Tension (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-63-A
Attribut Valeur
B 840 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 2 200 mm
L 1 000 mm
L1 995 mm