SNG-M 4 0.8

Réf. article: 10.01.29.00001

Préhenseur à aiguilles "SNG-M" de construction particulièrement petite

Nombre d'aiguilles4
Diamètre des aiguilles0,8 mm
Course de l'aiguille Z(NA)3 mm
Plage de pression (press. de service)4,0 ... 6,0 bar
SNG-M 4 0.8
Attribut Valeur
B 32,50 mm
G1 M5-F
G4 M4-F
H 25 mm
L 35 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Z(NA) 3 mm
Attribut Valeur
Nombre d'aiguilles 4
Diamètre des aiguilles 0,80 mm
Plage de pression (press. de service) 4,0 ... 6,0 bar
Température de travail 5 ... 60 °C
Position de montage BEL
Poids 80 g
Famille de produit SNG-M
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
Consignes de commande: SNG-M 4 0.8

Le préhenseur à aiguilles SNG-M est livré monté. Le produit consiste en :

  • Préhenseur de type SNG-M

 

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL)