SNG-D 24 1.2

Réf. article: 10.01.29.00006
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 24
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar
10.01.29.00011

L’article 10.01.29.00006 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2021

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SNG-DL 1.2 24

SNG-D 24 1.2
Attribut Valeur
B 43,5 mm
G1 M5-F
G4 M4-F
H 80,3 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm