Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur à aiguilles "SNG-D" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguilles | 24 |
Diamètre des aiguilles | 1,2 mm |
Course de l'aiguille Z(NA) | 7 mm |
Fonction supplémentaire | Course variable |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 10,0 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 43,50 mm |
G1 | M5-F |
G4 | M4-F |
H | 80,30 mm |
L | 176 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 24 |
Diamètre des aiguilles | 1,20 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 10,0 bar |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Position de montage | BEL |
Poids | 700 g |
Consignes de commande: SNG-D 24 1.2 V
Le préhenseurs à aiguilles SNG-DL est livré monté. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : clavette à aiguilles
Accessoires disponibles : plaque de fixation