SNG-DL 1.2 24

Réf. article: 10.01.29.00011
Préhenseur à aiguilles "SNG-DL" de construction particulièrement grande et robuste
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Nombre d'aiguille: 24
Course de l'aiguille Z(NA): 17.5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 1.2 24
Attribut Valeur
B 55 mm
G1 M5-F
G4 M4-F
H 117 mm
L 263,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm