Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur à aiguilles "SNG-DL" de construction particulièrement grande et robuste
Nombre d'aiguilles | 24 |
Diamètre des aiguilles | 2 mm |
Course de l'aiguille Z(NA) | 17,5 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 10,0 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 55 mm |
G1 | M5-F |
G4 | M4-F |
H | 117 mm |
L | 263,50 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 24 |
Diamètre des aiguilles | 2 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 10,0 bar |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Position de montage | BEL |
Poids | 1500 g |
Consignes de commande: SNG-DL 2.0 24
Le préhenseurs à aiguilles SNG-DL est livré monté. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : clavette à aiguilles
Accessoires disponibles : plaque de fixation