HTS-A3 AP SNG AP/AE

Réf. article: 10.01.29.00322
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: avec plaque d'adaption
pour: Pince d'aiguille
Taille: AP/AE
HTS-A3 AP SNG AP/AE
Attribut Valeur
B 15 mm
d 5,5 mm
D 28,5 mm
H1 48,3 mm
H 8,9 mm
H2 5,5 mm
H3 26,4 mm
L 38 mm
X1 29 mm