SNG-AP 10 0.8 V 3

Réf. article: 10.01.29.00340
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 0.8 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 3
Attribut Valeur
B 35 mm
G1 M5-F
G4 M5-F
H 80,2 mm
H2 46,1 mm
L 65 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 3 mm