SNG-AP 10 1.2 V 20

Réf. article: 10.01.29.00362

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1,2 mm
Course de l'aiguille Z(NA)20 mm
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20
Attribut Valeur
B 35 mm
G1 M5-F
G4 M5-F
H 160,02 mm
H2 104,90 mm
L 120 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 20 mm
Attribut Valeur
Nombre d'aiguilles 10
Diamètre des aiguilles 1,20 mm
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Température de travail 5 ... 75 °C
Position de montage BEL
Poids 400 g
Fonction supplémentaire Course variable
Famille de produit SNG-AP
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SNG-AP 10 1.2 V 20

Le préhenseur à aiguilles SNG-AP est livré prêt au montage. Le produit consiste en :

  • Préhenseur de type SNG-AP - disponible en différents diamètres des aiguilles et courses des aiguilles

 

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape

Accessoires disponibles : plaque de fixation, system de support, complément capteur (kit de post-équipement), raccords rapides coudés