Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguilles | 10 |
Diamètre des aiguilles | 1,2 mm |
Course de l'aiguille Z(NA) | 3 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
G1 | M5-F |
G4 | M5-F |
H | 80,20 mm |
H2 | 46,10 mm |
L | 65 mm |
L2 | 28 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 29 mm |
Y1 | 29 mm |
Z(NA) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 10 |
Diamètre des aiguilles | 1,20 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Température de travail | 5 ... 75 °C |
Position de montage | BEL |
Poids | 190 g |
Fonction supplémentaire | Course variable |
Famille de produit | SNG-AP |
Consignes de commande: SNG-AP 10 1.2 V 3
Le préhenseur à aiguilles SNG-AP est livré prêt au montage. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape
Accessoires disponibles : plaque de fixation, system de support, complément capteur (kit de post-équipement), raccords rapides coudés