SNG-AP 10 1.2 V 10

Réf. article: 10.01.29.00381
Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10
Attribut Valeur
B 35 mm
G1 M5-F
G4 M5-F
H 105,5 mm
H2 64,4 mm
L 80 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 10 mm