SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Réf. article: 10.01.29.00394
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
Communication: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
Attribut Valeur
B 35 mm
G1 M5-F
G2 M12x1-M
G4 M5-F
H 140,2 mm
H2 41,7 mm
H3 86,2 mm
L 65 mm
L1 80 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Z(NA) 3 mm