Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
Nombre d'aiguilles | 10 |
Diamètre des aiguilles | 1,2 mm |
Course de l'aiguille Z(NA) | 10 mm |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Communication | IO-Link (Class B) |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
G1 | M5-F |
G2 | M12x1-M |
G4 | M5-F |
H | 151,50 mm |
H2 | 51,50 mm |
H3 | 94,50 mm |
L | 80 mm |
L1 | 87,50 mm |
L2 | 22 mm |
W(E) | 45 ° |
X1 | 29 mm |
Z(NA) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 10 |
Diamètre des aiguilles | 1,20 mm |
Température de travail | 5 ... 50 °C |
Poids | 515 g |
Type de protection IP | IP 53 |
Tension DC | 24V - DC |
Consom. de courant | 900 mA |
Fonction supplémentaire | Course variable |
Famille de produit | SNGI-AE |
Consignes de commande: SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
Le préhenseur à aiguilles SNGi-AE est livré prêt au montage. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape
Accessoires disponibles : système de support, plaque de fixation, câble de raccordement, répartiteur de branchement