BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article: 10.01.29.00403
Plaque de fixation
Longueur L: 38 mm
Largeur B: 15 mm
Hauteur H: 11.5 mm
Filetage G1: G1/4"-F
pour: Pince d'aiguille
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Attribut Valeur
B 15 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-F
H 11,5 mm
H2 5 mm
L 38 mm
L2 20 mm
LG1 11,5 mm
X1 29 mm