SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Réf. article: 10.01.29.00481
Préh. à aiguilles pneum. avec aig. de positionnement supplémentaires et fonction de ventouse à coussin d'air
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.2 mm
Diamètre extérieur D: 100 mm
Version: Standard Flow
Fonction supplémentaire:
Course variable
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
Equipement supplémentaire:
SBS et 4 aiguilles de pos.
SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Attribut Valeur
B 100 mm
D 100 mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M5-F
H 56 mm
H2 29,7 mm
L 149 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Z(NA) 7 mm
Z (Course) 9 mm