Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguilles | 10 |
Diamètre des aiguilles | 1,2 mm |
Fonction supplémentaire | Course variable, haut vigueur |
Course de l'aiguille Z(NA) | 18 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 7,0 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 48 mm |
B2 | 10 mm |
d | 6,60 mm |
d1 | 11 mm |
G1 | M5-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M5-F |
G4 | M5-F |
H | 87,20 mm |
H1 | 97,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 237 mm |
W(E) | 45 ° |
X1 | 29 mm |
X3 | 25 mm |
Y2 | 29 mm |
Z(NA) | 18 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 10 |
Diamètre des aiguilles | 1,20 mm |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 7,0 bar |
Température de travail | 5 ... 80 °C |
Poids | 930 g |
Fonction supplémentaire | Course variable, haut vigueur |
Famille de produit | SNG-V |
Consignes de commande: SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Le préhenseur à aiguilles SNG-V est livré prêt au montage.
Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, surface de préhension
Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL), système de support (HTS)