SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Réf. article: 10.01.29.00600
Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
Nombre d'aiguille: 10
Diamètre des aiguilles: 1.5 mm
Fonction supplémentaire:
Course var., trou central
Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm
Taille d'alésage d3: 10.5 mm
Plage de pression (press d service):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
Attribut Valeur
B 37 mm
d3 10,5 mm
G1 M5-F
G3 M5-F
G4 M4-F
H 56 mm
L 167 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 7 mm