FLAN-PL 63x11.5-UNI

Réf. article: 10.01.30.00017
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 63 mm
Longueur L: 11.5 mm
Taille: UNI
FLAN-PL 63x11.5-UNI
Attribut Valeur
d 25 mm
D 63 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-F
L 11,5 mm
L3 6,5 mm