Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Surface de ventouse
Diamètre extérieur D | 40 mm |
Hauteur H | 9,5 mm |
Matière | Poloxyméthylène POM |
Température de service max. | 80 °C |
Utiliser la construction | Préhenseur à flux |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 40 mm |
G1 | M37x1-F |
H | 9,50 mm |
LG1 | 6,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | °C |
Poids | 6,50 g |
Force de prise | 2 ... 10 N |
Consommation d'air | m³/h |
Consommation d'air | l/min |
Capacité d'aspiration | m³/h |
Capacité d'aspiration | l/min |
Matière | Poloxyméthylène POM |
Famille de produit | SAUG-SCG |
Consignes de commande: SAUG-FL SCG 40 POM
Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :
Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable