SAUG-FL SCG 60 POM

Réf. article: 10.01.30.00031

Surface de ventouse

Diamètre extérieur D60 mm
Hauteur H9,5 mm
MatièrePoloxyméthylène POM
Température de service max.80 °C
Utiliser la constructionPréhenseur à flux
SAUG-FL SCG 60 POM
Attribut Valeur
D 60 mm
G1 M37x1-F
H 9,50 mm
LG1 6,80 mm
Attribut Valeur
Plage de pression (press. de service) bar
Température de travail °C
Poids 16 g
Force de prise 4 ... 20 N
Consommation d'air m³/h
Consommation d'air l/min
Capacité d'aspiration m³/h
Capacité d'aspiration l/min
Matière Poloxyméthylène POM
Famille de produit SAUG-SCG

Consignes de commande: SAUG-FL SCG 60 POM

Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

  • Préhenseur à flux SCG (étape 1) - disponible pour le montage sur axe ou latéral
  • Ventouses (étape 2)

 

Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable