SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Réf. article: 10.01.30.00092
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction soufflage
Montage: axialement
avec: Échappem connex d'air axial
SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG
Attribut Valeur
d 4 mm
dn 12,5 mm
D 55 mm
D1 18 mm
D2 39,8 mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-F
G5 M5-F
H 65,1 mm
H1 69,6 mm
H3 20,6 mm
H4 6 mm
H5 9,5 mm
LG1 4,5 mm
X1 46 mm