Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Surface de ventouse
Longueur L | 141 mm |
Largeur B | 141 mm |
Hauteur H | 3 mm |
Matière | Polyétheréthercétone PEEK |
Utiliser la construction | Préhenseur de cellule photovoltaïque |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 141 mm |
d2 | 16 mm |
H | 3 mm |
L | 141 mm |
X2 | 110,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Polyétheréthercétone PEEK |
Poids | 63,30 g |
Consignes de commande: SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK