SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Réf. article: 10.01.30.00136
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait axial
Longueur L: 146 mm
Largeur B: 146 mm
Hauteur H: 40 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
Attribut Valeur
B 146 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 40 mm
H2 10,5 mm
L 146 mm
X1 46 mm
X2 110,6 mm