Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Conception | Air évacué latéralement |
Longueur L | 146 mm |
Largeur B | 146 mm |
Hauteur H | 65 mm |
Nombre d' | 1 |
Classe d'ex | E100 |
conception Ejecteurs compacts | Fonction de décharge |
Matière | Polyétheréthercétone |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 146 mm |
d | 6 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 14 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | M4-F |
G3 | M4-F |
H | 65 mm |
H2 | 10,50 mm |
L | 146 mm |
X1 | 46 mm |
X2 | 110,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | 1,0 ... 3,0 bar |
Dimensions | 6 |
Force de prise | 12 ... 43 N |
Capacité d'aspiration | m³/h |
Capacité d'aspiration | 160 ... 235 l/min |
Consommation d'air | m³/h |
Consommation d'air | 60 ... 120 l/min |
Température de travail | 5 ... 75 °C |
Poids | 300 g |
Conception | Air évacué latéralement |
Famille de produit | SWGM |
Consignes de commande: SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
Le préhenseur de cellule photovoltaïque est livré monté. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : surface de ventouse
Accessoires disponibles : kit d'échappement, système du support, module d'aspiration / absorption, module de ventouses, guidage de l'air d'échappement, électrovanne, bride robot