FLAN-PL 80x9-ST1

Réf. article: 10.01.30.00167
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 9 mm
Taille: ST1
FLAN-PL 80x9-ST1
Attribut Valeur
d 28 mm
d1 7 mm
D 80 mm
Dmk 46 mm
D mk1 63 mm
G2 M4-F
G3 M6-F
L 9 mm
L1 12 mm
L2 3 mm
L3 3 mm