SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Réf. article: 10.01.30.00191
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Version: Air extrait latéral
pour: wafers humides
Longueur L: 146 mm
Largeur B: 146 mm
Hauteur H: 65 mm
Matière: Polyetheretherketon
SWGm-6S W 146x146x65 PEEK
Attribut Valeur
B 146 mm
d 6 mm
d1 4,5 mm
d2 14 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 146 mm
X1 46 mm
X2 110,6 mm