FLAN-PL 55x9.5-JP1

Réf. article: 10.01.30.00194
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 9.5 mm
Taille: JP1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
Attribut Valeur
d1 4,5 mm
d2 5,5 mm
d3 6,6 mm
d4 4,5 mm
D 55 mm
Dmk 25 mm
D mk1 31,5 mm
D mk2 40 mm
D mk3 46 mm
D mk4 48 mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
L 9,5 mm
L3 6,3 mm