STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Réf. article: 10.01.30.00469

Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles

ConceptionAir évacué latéralement
Longueur L100 mm
Largeur B55 mm
Hauteur H65 mm
Nombre d'1
Classe d'exE100
conception Ejecteurs compactsFonction de décharge
MatièrePolyétheréthercétone
STGG S 100x55 1xE100 A PEEK
Attribut Valeur
B 55 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
Dmk 46 mm
G1 G3/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65 mm
H2 10,50 mm
L 100 mm
Y1 73 mm
Attribut Valeur
Force de prise 4 ... 15 N
Capacité d'aspiration 160 ... 235 l/min
Consommation d'air 60 ... 120 l/min
Plage de pression (press. de service) 1,0 ... 3,0 bar
Température de travail 5 ... 60 °C
Poids 215 g
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Le préhenseur de verre fin STGG est livré prêt au montage.

Préhenseur disponible en différentes dimensions avec génération du vide intégrée (1xE100 ou QCMV) ou avec raccord pour génération du vide externe (QCM)

 

Accessoires disponibles : kit d'échappement, système de support, module d'aspiration / absorption, module de ventouse à coussin d'air, bride robot