STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK

Réf. article: 10.01.30.00517
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Longueur L: 100 mm
Largeur B: 55 mm
Hauteur H: 67.4 mm
avec: Module de vide QCMV
Version: Dépression maximale
Nombre d'étages: 2
Dimensions: 13
Matière: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
Attribut Valeur
B 55 mm
d 6 mm
d2 14 mm
D2 97 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G4 M4-M
H 67,4 mm
H2 10,5 mm
H3 56,9 mm
L 100 mm
LG4 7,6 mm
W 20 °
Y1 73 mm