Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Longueur L | 170 mm |
Largeur B | 105 mm |
Hauteur H | 67,4 mm |
avec | Module de liaison QCM |
Matière | Polyétheréthercétone |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 105 mm |
d | 12 mm |
d2 | 14 mm |
D2 | 112 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-F |
G4 | M4-M |
H | 67,40 mm |
H2 | 10,50 mm |
H3 | 56,90 mm |
L | 170 mm |
LG4 | 7,60 mm |
W | 20 ° |
X1 | 55 mm |
Y1 | 120 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de prise | N |
Capacité d'aspiration | l/min |
Consommation d'air | ... l/min |
Débit (max) | 20 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | bar |
Température de travail | 5 ... 60 °C |
Poids | 475 g |
Famille de produit | STGG |
Consignes de commande: STGG 170x105 QCM PEEK
Le préhenseur de verre fin STGG est livré prêt au montage.
Préhenseur disponible en différentes dimensions avec génération du vide intégrée (1xE100 ou QCMV) ou avec raccord pour génération du vide externe (QCM)
Accessoires disponibles : kit d'échappement, système de support, module d'aspiration / absorption, module de ventouse à coussin d'air, bride robot