SAUG-SCG 30 SI-HD

Réf. article: 10.01.30.00655
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
SAUG-SCG 30 SI-HD
Attribut Valeur
D1 31 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 30,2 mm
Z (Course) 2,8 mm
G1 M37x1-F
LG1 5 mm
H 24,1 mm