SAUG-SCG 50 NBR-AS-55

Réf. article: 10.01.30.00719
Ventouse (ronde)
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Ventouses: Ventouse plate FLSA
SAUG-SCG 50 NBR-AS-55
Attribut Valeur
D1 51 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
Z (Course) 4,2 mm
G1 M37x1-F
LG1 5 mm
H 31,5 mm