SAUG-SCGS 20 SI-HD-65

Réf. article: 10.01.30.00916

Ventouse (ronde)

Fin de série
Dimensions20
MatièreSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

La gamme de produits SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65
Attribut Valeur
D1 22 mm
Dmax (N) 25 mm
Dmax(S) 23 mm
dn 11 mm
Ds 21,40 mm
G1 M20x1-F
H 19,60 mm
LG1 5 mm
Z (Course) 1,50 mm
Attribut Valeur
Dimensions 20
Matière Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 15,90 g
Famille de produit SAUG-SCGS

Consignes de commande: SAUG-SCGS 20 SI-HD-65

Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :

  • Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour un montage latéral
  • Ventouse (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir