Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tube de liaison VEE pour la connexion mécanique et fluidique d'éléments de jonction
Diamètre extérieur D | 18 mm |
Epaisseur de la paroi s | 1,5 mm |
Longueur L | 17,8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 18 mm |
s | 1,50 mm |
L | 17,80 mm |
Consignes de commande: VEE-TU 18x1.5x17.8
Le tube de connexion est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : outil de découpe de tube, outil d'ébavurage de tube