VEE-TU 18x1.5x17.8

Réf. article: 10.01.36.00037

Tube de liaison VEE pour la connexion mécanique et fluidique d'éléments de jonction

Diamètre extérieur D18 mm
Epaisseur de la paroi s1,5 mm
Longueur L17,8 mm
Attribut Valeur
D 18 mm
s 1,50 mm
L 17,80 mm

Consignes de commande: VEE-TU 18x1.5x17.8

Le tube de connexion est livré prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : outil de découpe de tube, outil d'ébavurage de tube