VEE-FE 25.4x131.5

Réf. article: 10.01.36.00109
Ralloge de bride
Diamètre extérieur D: 25.4 mm
Longueur L1: 131.5 mm
Extension à: 100 mm
VEE-FE 25.4x131.5
Attribut Valeur
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-M
L1 131,5 mm
L 118,5 mm
LG2 6,4 mm