VEE-RU 55x83.5 60 QCM

Réf. article: 10.01.36.00118
Dispositif de rotation
Diamètre extérieur D1: 55 mm
Longueur L1: 83.5 mm
Débit nominal: 60 m³/h
Diamètre de cercle D mk: 46 mm
VEE-RU 55x83.5 60 QCM
Attribut Valeur
D 25,4 mm
D1 55 mm
D2 25 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 70,5 mm
L1 83,5 mm
LG2 7,7 mm