Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ralloge de bride
Diamètre extérieur D | 25,4 mm |
Longueur L1 | 181,5 mm |
Rallonge par | 150 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-M |
L1 | 181,50 mm |
L | 168,50 mm |
LG2 | 6,40 mm |
Consignes de commande: VEE-FE 25.4x181.5
La rallonge de bride VEE-FE est livrée comme pièce détachée. Vous devez commander les éléments suivants pour obtenir un ensemble complet comprenant l'introduction du vide :