VEE-FE-A 60

Réf. article: 10.01.36.00133

Adapteur pour ralonge de bride

Débit (max)60 m³/h
Attribut Valeur
D 55 mm
B 60 mm
H1 79,50 mm
d 4,50 mm
Dmk 46 mm
L 35 mm
Attribut Valeur
Débit (max) 60 m³/h
Température de travail -25 ... 80 °C
Température de travail (min.) -25 °C
Température de travail (max.) 80 °C
Poids 107 g

Consignes de commande: VEE-FE-A 60