Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide
Conception | High Flow |
Nombre d'étages | 2 |
Diamètre de buse | 1,3 mm |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Silencieux |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 55 mm |
d | 8 mm |
D | 25,40 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-M |
H | 51,90 mm |
H1 | 67 mm |
L | 195,80 mm |
L2 | 143 mm |
LG2 | 8,60 mm |
Consignes de commande: VEE-QCMV HF 2 13 22 SD