VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Réf. article: 10.01.36.00206
Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,7 mm
avec: Silencieux
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Attribut Valeur
B 55 mm
d 6 mm
D 25,4 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
H 37,9 mm
H1 53 mm
L 133,1 mm
L2 89 mm
LG2 7,6 mm